Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ABC-25-R

Eaton GBB Series Very fast-acting fuse, 8A, 250 Vac, 125 Vdc, R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series ABC fast-acting fuse
Catalog Number
ABC-25-R
EAN
5027590226486
UPC
051712646239
Product Height
32 mm
Product Weight
2.8 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Catalog Notes
Ceramic body allows for higher amp/volt rating combinations.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
25 A
Melting (I2T)
Typical pre-arc: 839.3
Resistance
0.0028 ohms DC cold
Voltage drop
0.09 mV typical
Interrupt rating
1000 AIC at 125 Vac
400 AIC at 125 Vdc
200 AIC at 250 Vac
1 kAIC at 75 Vdc
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
4 hr at 100%, 60 min at 135%, 120 sec at 200%
Material
Nickel-plated brass endcaps
Ceramic tube
Quantity
5
Voltage rating
250 Vac, 125 Vdc, 32 Vac (self certified)
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us