Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

AC2NO

Eaton rotary disconnect auxiliary contact module,2NO,Auxiliary contact module,30-100A,2NO,Auxiliary contacts, R5/R9 A, B & C FRAMES, 240V

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect auxiliary contact module
Catalog Number
AC2NO
UPC
786685404097
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
1 in
Product Width
1.97 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Early-break/same-make.

Caractéristiques du produit

Special features
2NO
Type
Auxiliary contact module
Amperage Rating
30-100A
Product Category
Auxiliary contacts
Voltage rating
240V
Contact configuration
2 NO
Series
R5/R9, A, B & C FRAMES

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.