Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ACE KIT3

Eaton Crouse-Hinds series ACE blower, manifold and hardware kit, One-piece kit

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACE blower, manifold and hardware kit
Catalog Number
ACE KIT3
UPC
662276356443
Product Weight
0.999 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Special features
One-piece kit
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.