Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ADE1N2503SSNK2

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-1F2 cable gland, 3 (L), Straight, Gland size 13, Non-armoured, Stainless steel, 50-62.5 outer sheath, Flameproof, Silicone seal, Locknut, green composite washer, earth tag, and shroud, 2-1/2" NPT

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-1F2 cable gland
Catalog Number
ADE1N2503SSNK2
EAN
3589350052497
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
93.5 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
713 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
Class I, Zone 1
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 21
Zone 2
Zone 22
Zone 1
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Special features
Locknut, green composite washer, earth tag, and shroud
Material
Stainless steel
Cable sealing range
3 (L)
Connector type
Straight
Gland size
13
Gland type
Non-armoured
Outer sheath (min/max)
50-62.5
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
2-1/2"
Thread type
NPT

Exporter les caractéristiques du produit

Fiches techniques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.