Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ADE2M202NPNK1

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-1F2 DS cable gland, 2 (M), Straight, Gland size 5, Non-armoured, Nickel plated brass, 7-12 outer sheath, Flameproof and increased safety, Silicone seal, Locknut and green composite washer, M20 Metric

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-1F2 DS cable gland
Catalog Number
ADE2M202NPNK1
EAN
3589350056068
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
26.4 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
78 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
Class I, Zone 1
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 22
Zone 21
Zone 1
Zone 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Special features
Locknut and green composite washer
Material
Nickel plated brass
Cable sealing range
2 (M)
Connector type
Straight
Gland size
5
Gland type
Non-armoured
Outer sheath (min/max)
7-12
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M20
Thread type
Metric

Exporter les caractéristiques du produit

Fiches techniques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.