Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ADE5M162NPN

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-5F cable gland, 2 (M), Straight, Gland size 5, Armoured, Nickel plated brass, 7-12 outer sheath, Flameproof and increased safety, Silicone seal, M16 Metric

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-5F cable gland
Catalog Number
ADE5M162NPN
EAN
3589350040760
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
21 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
68.104 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 22
Zone 1
Zone 2
Zone 21
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Material
Nickel plated brass
Cable sealing range
2 (M)
Connector type
Straight
Gland size
5
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
7-12
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M16
Thread type
Metric

Exporter les caractéristiques du produit

Fiches techniques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.