Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ADE6M252SSSK1

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-6F cable gland, 2 (M), Straight, Gland size 7, Armoured, Stainless steel, 12-21 outer sheath, Flameproof and increased safety, Silicone seal, Locknut and green composite washer, M25 Metric

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-6F cable gland
Catalog Number
ADE6M252SSSK1
EAN
3589350068108
Product Length/Depth
75.5 mm
Product Height
33 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
146.4 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 1
Zone 21
Zone 2
Zone 22
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Special features
Locknut and green composite washer
Material
Stainless steel
Cable sealing range
2 (M)
Connector type
Straight
Gland size
7
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
12-21
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M25
Thread type
Metric

Exporter les caractéristiques du produit

Fiches techniques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.