Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ADE6M322NPSK2

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-6F cable gland, 2 (M), Straight, Gland size 8, Armoured, Nickel plated brass, 16-27.5 outer sheath, Flameproof and increased safety, Silicone seal, Locknut, green washer, earth tag, and shroud, M32 Metric

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-6F cable gland
Catalog Number
ADE6M322NPSK2
EAN
3589350068597
Product Length/Depth
89 mm
Product Height
45.1 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
401.48 g

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
NEC/CEC
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 1
Zone 21
Zone 22
Zone 2
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Special features
Locknut, green composite washer, earth tag, and shroud
Material
Nickel plated brass
Cable sealing range
2 (M)
Connector type
Straight
Gland size
8
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
16-27.5
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M32
Thread type
Metric

Exporter les caractéristiques du produit

Fiches techniques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.