Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

AH1192N

Eaton locking switch, Corbin type, #14-10 AWG, 20A, 120/277V, Back and side wiring, Key actuator, Maintained closure, Brown, Two-pole, Urea

Spécifications générales

Product Name
Eaton locking switch
Catalog Number
AH1192N
UPC
040893627809
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
3.28 in
Product Width
1.34 in
Product Weight
0.3 lb
Compliances
NAFTA
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Allowable wire size
#14-10 AWG
Torque rating
14 lbf-inch
Special features
Corbin type locking
Type
Switch
Amperage Rating
20A
Voltage rating
120/277 V
Application
Industrial
Wiring method
Back and side
Switch type
Two-pole
Closure type
Maintained
Material
Urea
Actuator
Key
Color
Brown

Exporter les caractéristiques du produit