Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

AJA6

Eaton Crouse-Hinds series AJA angle adapter, 60A/100A/150A, Cast aluminum

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJA angle adapter
Catalog Number
AJA6
UPC
782274030005
Product Length/Depth
6.94 in
Product Height
11.5 in
Product Width
11.5 in
Product Weight
1.85 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60A/100A/150A
Material
Cast aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.