Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

APQ627

Eaton Crouse-Hinds series Arktite APQ motor plug, 60A, 0.50-1.45", Two-wire, two-pole, 50-400 Hz, Style 1, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite APQ motor plug
Catalog Number
APQ627
UPC
782274052953
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.875 in
Product Weight
2.4 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60A
Grounding type
Style 1
Configuration
Two-wire, two-pole
Cable diameter
0.50-1.45"
Material
Copper-free aluminum
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Frequency rating
50 to 400 Hz

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.