Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

APR20415

Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector, 200A, 0.875-1.375", Four-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 1, Copper-free aluminum, Crimp/solder, 600 Vac/250 Vdc, 0.56"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector
Catalog Number
APR20415
UPC
782274057385
Product Length/Depth
15.88 in
Product Height
6.75 in
Product Width
6.75 in
Product Weight
14.25 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
200A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Frequency rating
50 to 400 Hz
Grounding type
Style 1
Configuration
Four-wire, four-pole
Cable diameter
0.875-1.375"
Termination style
Crimp/solder
Wire well size
0.56"
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.