Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

APR404212

Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector, 400A, 3.0-3.8", Three-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc, 1.25"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector
Catalog Number
APR404212
UPC
782274250076
Product Length/Depth
20.25 in
Product Height
7.75 in
Product Width
7.75 in
Product Weight
36.53 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Frequency rating
50 to 400 Hz
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Cable diameter
3.0-3.8"
Wire well size
1.25"
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.