Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ARRC56

Eaton Crouse-Hinds series ARRC back box, 60A, Through feed, Cast aluminum, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARRC back box
Catalog Number
ARRC56
UPC
782274090108
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.13 in
Product Weight
2.25 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Trade size
1-1/2"
Amperage Rating
60A
Back box style
Through feed
Material
Cast aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.