Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ARRH13

Eaton Crouse-Hinds series ARRH back box, 20A/30A, One hub, Cast aluminum, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARRH back box
Catalog Number
ARRH13
UPC
782274090207
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
5.31 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
1.04 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Trade size
1/2"
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
One hub
Material
Cast aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.