Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B102SS4

Eaton B-Line series corner angle, 2.25" H x 3.5" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 304

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series corner angle
Catalog Number
B102SS4
UPC
781011500269
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.56 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
Pre-assembled fitting
Type
Three hole corner angle, 90 deg
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit