Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B120AL

Eaton B-Line series corner connection, 3.93" H x 3.5" L x 1.62" W, Aluminum, Aluminum, 1/4" Gauge

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series corner connection
Catalog Number
B120AL
UPC
781011502645
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.93 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
1.1 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Six hole double corner angle, 90 deg
Finish
Aluminum
Material
Aluminum
Material gauge
1/4"

Exporter les caractéristiques du produit