Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B194SS4

Eaton B-Line series bracket, 6.37" H x 3.75" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 304, Fits channel type B22&B24

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series bracket
Catalog Number
B194SS4
UPC
781011519360
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
6.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
2.1 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
3 holes,(2) 9/16 in diameter (vertical)
Type
Bracket
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel
For channel type
Fits channel type B22 & B24

Exporter les caractéristiques du produit