Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B2006AL

Eaton B-Line series thinwall conduit clamp, 0.1015" H x 4.1640" L x 1.25" W, Aluminum

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series thinwall conduit clamp
Catalog Number
B2006AL
UPC
781011608651
Product Length/Depth
4.164 in
Product Height
0.1015 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.33 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
Include combination recess hex head machine screw
Material
Aluminum

Exporter les caractéristiques du produit