Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B2009SS4

Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp, 0.0740" H x 2.6080" L x 1.25" W, Steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp
Catalog Number
B2009SS4
UPC
781011610180
Product Length/Depth
2.608 in
Product Height
0.074 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
Includes combination recess hex head machine screw
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit