Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B2010HDG

Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp, 0.0677" H x 2.9510" L x 1.25" W, Steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series O.D. pipe and conduit clamp
Catalog Number
B2010HDG
UPC
781011601201
Product Length/Depth
2.951 in
Product Height
0.0677 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Special features
Includes combination recess hex head machine screw
Type
Pipe or conduit clamps
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit