Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B3064-2PLN

Eaton B-Line series bracket, 21" H x 18" L x 2" W, Steel, 800 Lbs load cap, Plain

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series pipe and support bracket
Catalog Number
B3064-2PLN
UPC
781011032050
Product Length/Depth
18 in
Product Height
21 in
Product Width
2 in
Product Weight
10.04 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Load capacity
800 lbs
Type
Adjustable strut bracket
Application
Designed for supporting pipe from walls
Finish
Plain
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit