Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B3198R-2SS4

Eaton B-Line series extension split pipe clamp, 2" H x 2" D, Malleable iron, Stainless steel type 304, 2" max pipe size

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series extension split pipe clamp
Catalog Number
B3198R-2SS4
UPC
782051112986
Product Height
2 in
Product Weight
0.39 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Type 12
Application
Suspended non insulated pipe horizontal or vertical
Finish
Stainless steel type 304
Material
Malleable iron
Model
Extension split pipe clamp
Pipe size - max
2 in

Exporter les caractéristiques du produit