Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B321-2HDG

Eaton B-Line series beam clamps, 3.5625"Hx3.25"Lx0.6250"W, Steel, 1400 load cap, 1/2"-13 rod size, 1/2”-13 screw size, 0.313"beam thickness

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series beam clamps
Catalog Number
B321-2HDG
UPC
781011531249
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
3.5625 in
Product Width
0.625 in
Product Weight
1.86 lb
Certifications
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Load capacity
1400 lb
Special features
Safety factor of 5, setscrew included
Type
Beam clamp
Material
Steel
Set screw size
1/2”-13
Thread/rod size
1/2"-13
Beam thickness
0.313 in

Exporter les caractéristiques du produit