Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B3234-1/2PLN

Eaton B-Line series bevel washer, 0.3440" H x 0.5" L x 1.25" W, Steel, Plain

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series bevel washer
Catalog Number
B3234-1/2PLN
UPC
781011161040
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
0.344 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Two hole open short angle
Finish
Plain
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit