Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

B422-3SS4

Eaton B-Line series right angle clamp, 4" H x 3" L x 4.8750" W, 800 Lbs load, Right angle clamp

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series right angle clamp
Catalog Number
B422-3SS4
UPC
781011868123
Product Length/Depth
3 in
Product Height
4 in
Product Width
4.875 in
Product Weight
1.11 lb
Certifications
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Load capacity
800 lb
Special features
Safety factor of 5
Type
Right angle clamp

Exporter les caractéristiques du produit