Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BA12-20

Eaton B-Line series acoustical tee and t-bar fasteners, Acoustical tee, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.3lbs, Box hange 20" span, Electrical box T-bar fasteners, 20 lbs load capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series t-bar fastener and spacers
Catalog Number
BA12-20
UPC
781011180850
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
UL/CUL listed

Caractéristiques du produit

Load capacity
2 lbs
Product Category
Acoustical tee
Type
Electrical box T-bar fasteners
Size
Box hinge 2 inch span

Exporter les caractéristiques du produit