Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

BA2PBB

Eaton Bussmann series busbar, Module, 50 Hz frequency rating, -40 to 80°C operating temperature, Two-pole

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series busbar
Catalog Number
BA2PBB
UPC
051712337663
Product Length/Depth
0.8125 in
Product Height
0.625 in
Product Width
0.5625 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Frequency rating
50 Hz
Operating temperature
-40 to 80 °C
Type
Busbar
Application
IEC system

Exporter les caractéristiques du produit