Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BA5-4T

Eaton B-Line series acoustical tee and t-bar fasteners, Acoustical tee, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.035lbs, Side mount T-bar fasteners, With 0.25"-20 thread impression

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series t-bar fastener and spacers
Catalog Number
BA5-4T
UPC
781011181208
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.035 lb
Certifications
UL/CUL listed

Caractéristiques du produit

Product Category
Acoustical tee
Special features
With 0.25"-20 thread impression
Type
Side mount T-bar fasteners
Application
Allows conduit to clear drop wires

Exporter les caractéristiques du produit