Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BAB1050V

Quicklag Industrial Thermal-Magnetic Circuit Breaker, Single-pole, 50° C Calibration, 50A, 10 kAIC, 120/240V, Bolt-on mounting

Spécifications générales

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB1050V
UPC
786679029770
Product Length/Depth
5 in
Product Height
1 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
HACR rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Mounting Method
Bolt-on
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Quantity
7
Type
Thermal magnetic circuit breakers
Special features
50° C Calibration

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.