Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BAB2060

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,Bolt-on mounting, High intensity discharge,60 A,10 kAIC,Two-pole,120/240 V,Non-Interchangeable,Q7,BAB

Spécifications générales

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB2060
UPC
786679302606
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
4.8 in
Product Width
2.2 in
Product Weight
0.65 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Two-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.