Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BAB3010H

Quicklag Industrial Thermal-Magnetic Circuit Breaker, 10A, BAB type, 10 kAIC, Bolt-on mounting, Three-pole, Non-Interchangeable, 240V

Spécifications générales

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB3010H
UPC
786679303108
Product Length/Depth
3.9 in
Product Height
4.9 in
Product Width
3.2 in
Product Weight
1.05 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Non-interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Mounting Method
Bolt-on
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Three-pole
Quantity
32
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.