Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BAC02

Eaton Bussmann series BAC auxiliary contact, Auxiliary Contact, 240 A Vac, 10 A, 2NO contact

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series BAC auxiliary contact
Catalog Number
BAC02
UPC
051712401555
Product Length/Depth
4 in
Product Height
6.5 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.6 lb
Compliances
Not Applicable
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Special features
Contact type NO, 2 contacts, 4 auxillary contacts per switch
Amperage Rating
10A
Voltage rating
240V

Exporter les caractéristiques du produit