Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BCTS2-12

Eaton B-Line series conduit trapeze support, 3.62" H x 14" L x 1.3125" W, Stainless steel, Yellow zinc chromate, 4 conduits

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series conduit trapeze support
Catalog Number
BCTS2-12
UPC
799038767350
Product Length/Depth
14 in
Product Height
3.62 in
Product Width
1.3125 in
Product Weight
1.11 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Conduit hole automatically align conduits
Type
BCTS2 series
Application
Used to support multiple runs of conduit pipe
Finish
Yellow zinc chromate
Material
Stainless steel
Number of conduits/pipes
4

Exporter les caractéristiques du produit