Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BFV228

Eaton B-Line series channel nut, 0.63" H x 1.2970" L x 0.7550" W, Steel, 3/8”-16 bolt size, Channel nut with spring

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series channel nut
Catalog Number
BFV228
UPC
781011013202
Product Length/Depth
1.297 in
Product Height
0.63 in
Product Width
0.755 in
Product Weight
0.03 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Channel nut
Material
Fiberglass
Bolt/thread/rod size
3/8”-16

Exporter les caractéristiques du produit