Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BFVHHCS3/8X1

Eaton B-Line series hex head cap screw, 1" H x 0.375" D, Steel, 300 Lbs load cap, 3/8”-16 bolt size

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series hex head cap screw
Catalog Number
BFVHHCS3/8X1
UPC
781011026769
Product Length/Depth
0 in
Product Height
1 in
Product Weight
0.131 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable
UL Listed

Caractéristiques du produit

Load capacity
300 lbs
Type
Hex head cap screw
Material
Steel
Bolt/thread/rod size
3/8”-16

Exporter les caractéristiques du produit