Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BH-F12

Eaton B-Line series hanging system, Hangers, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.038lbs, "Z" Purlin Hangers, .13" Min mount size, .75" Max mount size, Right angle

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series strap hanger
Catalog Number
BH-F12
UPC
781011033859
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.038 lb
Certifications
UL/CUL listed

Caractéristiques du produit

Product Category
Hangers
Special features
Right angle
Type
"Z" Purlin Hangers
Application
Suspends straps through 1.5 inch wide
Mounting dimensions - max
0.75
Mounting dimensions - min
0.13

Exporter les caractéristiques du produit