Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BH4-SC4

Eaton B-Line series all threaded rod and drop wire supports, 60 lb load capacity, 1/4"-20 rod, Strut fastener

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series hanger
Catalog Number
BH4-SC4
UPC
782051465815
Product Length/Depth
1 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.15 in
Product Weight
0.047 lb
Certifications
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Load capacity
60 lbs
Type
Strut fastener

Exporter les caractéristiques du produit