Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BJ3150

Eaton Type BJ 1-Inch Plug-on Main Breakers,Type BJ 1-Inch plug-on main breakers,150 A,10 kAIC,Three-pole,240V,BJ,Common breaker trip,#2 AWG-300 kcmil Cu/Al,BJ

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BJ3150
UPC
786676368353
Product Length/Depth
8 in
Product Height
3.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
2.5 lb
Compliances
Federal Specifications Classification W-C375
Certifications
UL 489
Catalog Notes
Requires at least a 150 A Loadcenter. Breaker uses three 1-Inch (25.4mm) pole spaces on left side and three 1-Inch (25.4mm) pole spaces on right side of loadcenters.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
150 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Common breaker trip
Mounting Method
Plug-on
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
BJ
Wire size
#2 AWG-300 kcmil Cu/Al
Number of poles
Three-pole
Type
Type BJ 1-Inch plug-on main breakers

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.