Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BK/ABC-7-R

Eaton ABC series Fast-acting fuse 7A, 250 Vac, 125 Vdc, 32 Vac (self certified), BK-ABC-7-R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series ABC fast-acting fuse
Catalog Number
BK/ABC-7-R
EAN
5027590250818
UPC
051712646727
Product Height
32 mm
Product Weight
2.05 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
7 A
Interrupt rating
10 kAIC at 250 Vac/dc
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
4 hr at 100%, 60 min at 135%, 120 sec at 200%
Material
Ceramic tube
Nickel-plated brass endcaps
Quantity
100
Voltage rating
250 Vac, 125 Vdc, 32 Vac (self certified)
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us