Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BK/AGC-12-R

Eaton AGC series Fast-acting fuse 12A, 250 Vac, 32 Vdc (self certified), BK-AGC-12-R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series AGC 1⁄4” x 1 1⁄4” 3AG Fast-acting glass tube fuse
Catalog Number
BK/AGC-12-R
UPC
051712656191
Product Length/Depth
1.25 in
Product Height
0.25 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.004 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Used with
out axial leads
Amperage Rating
12 A
Interrupt rating
1 kAIC at 32 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 120 sec at 200%
Quantity
100
Voltage rating
250 Vac, 32 Vdc (self certified)
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us