Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BK/GMA-63-R

Eaton GMA Series Fast-acting fuse 0.063A, 250 Vac, 32 Vdc (self certified), BK-GMA-63-R

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series GMA Fast-acting glass tube fuse
Catalog Number
BK/GMA-63-R
UPC
051712647380
Product Height
20 mm
Product Weight
0.7 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked

Caractéristiques du produit

Used with
out axial leads
Amperage Rating
0.063A
Interrupt rating
10 kAIC at 125 Vac
35 AIC at 250 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 2 min at 200%
Material
Glass tube
Silver-plated brass endcap construction
Quantity
100
Voltage rating
250 Vac, 32 Vdc (self certified)
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us