Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BL1450

Eaton B-Line series conduit support fasteners, Conduit and cable, 0.24lbs, Trade size: 5, Conduit size: 2" EMT, 2" Rigid, Conduit hangers, .5" Min, 4" Max mount size, 400 lbs load capacity, Conduit hangers, Zinc plated

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series hanger
Catalog Number
BL1450
UPC
781011198060
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.24 lb
Certifications
UL/CUL listed

Caractéristiques du produit

Load capacity
400 lbs
Product Category
Conduit and cable
Special features
Conduit hangers
Type
Conduit hangers
Size
Trade size: 5, Conduit size: 2 inch EMT, 2 inch Rigid
Mounting dimensions - max
4
Mounting dimensions - min
0.50

Exporter les caractéristiques du produit