Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BP2

Eaton BR thermal magnetic circuit breaker, CPM/CPL Plug-in Circuit Breaker House Paks, (3) DNPL151515, (1) DNPL153015, (1) DNPL154015, , 10 kAIC at 120/240 Vac, 120/240V

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BP2
UPC
622588005552
Product Length/Depth
15.5 in
Product Height
5 in
Product Width
7 in
Product Weight
10.8 lb
Certifications
CSA

Caractéristiques du produit

Voltage rating
120/240 V
Interrupt rating
10 kAIC at 120/240 Vac
Application
Residential

Exporter les caractéristiques du produit