Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BP37

Eaton BR thermal magnetic circuit breaker, Breaker Pack contains 5xBRAF115C 5xBR115 3xBR120 1xBR230 1xBR240 1xBRLAFGF115, , 10 kAIC at 120/240 Vac, 120/240V

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BP37
UPC
621037001343
Product Length/Depth
15.5 in
Product Height
5 in
Product Width
7 in
Product Weight
10.8 lb
Certifications
CSA

Caractéristiques du produit

Voltage rating
120/240 V
Interrupt rating
10 kAIC at 120/240 Vac
Application
Residential

Exporter les caractéristiques du produit