Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BP52AF

Eaton BR thermal magnetic circuit breaker, 10 kAIC at 120/240 Vac, 120/240V

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BP52AF
UPC
621037002753
Product Length/Depth
12.5 in
Product Height
7.5 in
Product Width
7.5 in
Product Weight
12 lb
Compliances
CSA

Caractéristiques du produit

Voltage rating
120/240 V
Circuit breaker type
BR
Interrupt rating
10 kAIC at 120/240 Vac

Exporter les caractéristiques du produit