Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

BRLAFGF120

Eaton BR arc fault / ground fault circuit breaker,20A,10 kAIC,Single-pole,BR

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR arc fault / ground fault circuit breaker
Catalog Number
BRLAFGF120
UPC
786670007906
Product Length/Depth
2.9 in
Product Height
0.9 in
Product Width
2.9 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
Contact Manufacturer
UL 489
UL 943
UL 1998

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Circuit breaker type
BR
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Type
Arc Fault / Ground Fault Circuit Breakers

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.