Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BRN115DF

Eaton BR arc fault / ground fault circuit breaker, 15 A, 10 kAIC , Single-pole, UL only

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR arc fault / ground fault circuit breaker
Catalog Number
BRN115DF
UPC
786689059675
Product Length/Depth
2.9 in
Product Height
0.9 in
Product Width
2.9 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
15 A
Circuit breaker type
BR
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Type
Arc Fault / Ground Fault Circuit Breakers
Special features
Pigtail neutral

Exporter les caractéristiques du produit