Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

BUSH217

Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing, Neoprene, 80°C, 3/8" or 1/2" NPT, Cable sealing range: 0.375-0.437"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing
Catalog Number
BUSH217
UPC
782274110905
Product Weight
0.005 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Material
Neoprene
Thread Size
3/8" or 1/2"
Thread type
NPT
Special features
80°C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.