Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

C22-DH-R-X0-K02

Eaton C22 compact pushbutton C22, 22.5 mm Compact Pushbutton, Non-Illuminated, Button, Silver Bezel, Extended, Momentary, Button: Red, X0 Etching, 2NC

Spécifications générales

Product Name
Eaton C22 compact pushbutton
Catalog Number
C22-DH-R-X0-K02
EAN
4015081293834
Product Length/Depth
1.17 in
Product Height
2.4 in
Product Width
1.17 in
Product Weight
0.06 lb
Compliances
DIN VDE 0600
Certifications
CSA Certified
IEC 60947
EN 60947
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Pushbutton
Bezel
Silver
Actuator function
Momentary
Button color
Red
Actuator
Extended button
Contact configuration
2 NC
Illumination
Non-illuminated
Series
C22
Etching code
X0
Color
Red
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.